Zasučni pogon DAPS-1920-090-RS4-F16-T6
553246
GTIN 4052568196233
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G3/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
1920 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F16
Priključek gredi
T46