Vtična tulka NPQM-D-S8-E-P10
558813
GTIN 4052568055479
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka QS-8
Pnevmatični priključek 2
Vtična tulka QS-8
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
6 mm