Najfinejši filter MS9-LFM-G-AUV-HF-DA
564054
GTIN 4052568211363
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Baterijski modul
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Temperatura okolice
5 °C - 60 °C
Finost filtra
0.01 µm