Magnetni ventil VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L
574230
GTIN 4052568222376
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno