Pnevmatični ventil VUWS-L20-P53U-M-G18
575690
GTIN 4052568104177
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično