Magnetni ventil VUVG-S10-M52-RT-M5-1H2L-W1
577324
GTIN 4052568104771
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
220 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno