Magnetni ventil VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1T1L
8004874
GTIN 4052568277390
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
950 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno