Proporcionalni regulator tlaka VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1

8024264

GTIN 4052568279028

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Območje regulacije tlaka
0.02 bar - 2 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1900 l/min