Zasučni pogon DAPS-0240-090-RS4-F1012-T4

8030621

GTIN 4052568280819

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
240 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F10 - F12
Priključek gredi
T27