Magnetna tuljava VACF-A-A1-7A
8030825
GTIN 4052568281038
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
48 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,5 VA, držalna moč 1,7 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C