Magnetni ventil VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L
8031527
GTIN 4052568258948
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
950 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno