Drsnik Mini DGST-20-200-Y12A

8085190

GTIN 4052568450786

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
377 N
Hod
200 mm
Blaženje
zunanje hidravlično blaženje
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo