Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
8109400
GTIN 4052568461249
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
60 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Stopnja zaščite
IP65