Linearni pogon DFPC-125-100-D

8110773

GTIN 4052568460525

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
100 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo