Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME
8118260
GTIN 4052568563585
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50/60 Hz, moč 12,0 VA - 110 V DC: 12,0 W
Stopnja zaščite
IP66