Linearni pogon DFPC-200-300-D

8133104

GTIN 4052568566357

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
200 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
18850 N
Hod
300 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo