T-vtična vez NPQE-T-Q10-E-F1A-P10

8158803

GTIN 4052568599300

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Zasnova
T-oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
9.3 mm