Y vtična vez NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10

8158804

GTIN 4052568599348

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Zasnova
Y-oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
2.3 mm