Y vtična vez NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10
8158807
GTIN 4052568599331
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Zasnova
Y-oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
8.2 mm