Magnetni ventil VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1H2L-F1A

8164572

GTIN 4052568612443

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
550 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno