Linearni pogon DFPC-100-125-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172148
GTIN 4052568610388
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
125 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo