Senzor tlaka SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8182642

GTIN 4052568617295

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
12 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
zunanji navoj R1/8 - Notranji navoj M5