Filter regulator MS6-LFR-AGE-D6-E-R-V-AS
8182824
GTIN 4052568617592
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
6200 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm