Proporcionalni regulator tlaka VEAB-B-26-D13-F-LK-1R1
8191409
GTIN 4052568684174
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
Prirobnica
Električni priključek
M8x1 - Vtič - po EN 60947-5-2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
17 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3
13 l/min