Proporcionalni regulator tlaka VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-A4-S1D
8230850
GTIN 4052568784119
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
-1 bar - 1 bar
Delovni tlak
1 bar - 2 bar
Območje delovne napetosti DC
21.6 V - 27.6 V