Kaj je regulator servopogona?

Električni servo pogon je krmilna enota, ki napaja in krmili gibanje servo motorja in pogonskega sistema. Uravnava navor, hitrost in položaj, tako da se lahko stroji hitreje pospešijo in ohranijo stabilno delovanje, preden natančno upočasnijo in se nadzorovano ustavijo. Ta raven nadzora je ključna pri gradnji strojev in sistemov ter inženirskim ekipam pomaga doseči natančnost, ponovljivost in dosledno kakovost izdelkov.

Servo pogone najdete v centraliziranih in decentraliziranih arhitekturah, kjer podpirajo vse od preprostih enoosnih pozicionirnih sistemov do kompleksnih rotacijskih, križnih ali večosnih sistemov. Sodobne različice gredo še korak dlje: združujejo nadzor gibanja z večprotokolno komunikacijo in integriranimi varnostnimi funkcijami, zaradi česar so odlična izbira za današnje prilagodljive, povezane in varnostno skladne zasnove strojev.

Servopogoni z varnostnimi funkcijami

Servopogoni z varnostnim certifikatom imajo ključno vlogo pri zaščiti operaterjev, strojev in proizvodnih procesov. Glede na vse strožje zahteve glede funkcionalne varnosti inženirji potrebujejo pogonske sisteme, ki zagotavljajo visoko zmogljivost in hkrati zmanjšujejo tveganja na operativni ravni.

V podporo temu naši električni pogoni s funkcionalno varnostjo zagotavljajo:

  • Nadzor varnega stanja za predvidljivo odzivanje v primeru napak
  • Nadzorovano zaviranje za preprečevanje nevarnih gibov
  • Zanesljivo krmiljenje gibanja za varno in dosledno delovanje stroja

Široka izbira varnostnih funkcij proizvajalcem strojev pomaga izpolnjevati zahtevne standarde, hkrati pa so inženirska prizadevanja obvladljiva. Mednje spadajo ključne funkcije, kot so:

  • STO, SS1, SS2, SBC za zaustavitev, krmiljenje zavor in varno izklapljanje
  • SOS, SLS, SMS za nadzorovano zaustavitev, omejitev hitrosti in mehansko zaščito

Te funkcije skupaj zagotavljajo varnejši zagon, nemoteno delovanje in večjo prilagodljivost pri načrtovanju arhitektur strojev, ki so skladne z veljavnimi standardi.

The CMMT‑AS‑S3 izpolnjuje te vse večje varnostne zahteve. Združuje naše strokovno znanje na področju krmiljenja gibanja z obsežnim naborom certificiranih varnostnih funkcij. Tako zagotavlja močno, v prihodnost usmerjeno rešitev za proizvajalce originalne opreme, ki želijo standard opreti na varnostno certificiran servopogon ob hkratnem ohranjanju vrhunske zmogljivosti ter preproste integracije.

Brezhibna povezljivost in preprosta integracija

Kateri komunikacijski protokoli so podprti?

Naši servopogoni se brez težav vključijo v najrazličnejša krmilna okolja. Podpirajo protokole PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP ter druga industrijska omrežja, s čimer zagotavljajo dosledno komunikacijo in odpravljajo potrebo po dodatni strojni opremi. Ta prilagodljivost olajšuje ponovno uporabo arhitektur in prilagajanje.

Kako odprta arhitektura povečuje prilagodljivost?

Odprta, prilagodljiva zasnova inženirskim ekipam omogoča, da naše pogone brez težav vključijo v različna avtomatizacijska okolja. Lahko gradite na obstoječih konceptih, prilagajate konfiguracije gibanja in spreminjate strategije krmiljenja, pri tem pa ohranite prožnost pri izbiri ekosistema krmiljenja, ki je najprimernejši za stroj.

Kako zagon preprosto zmanjša obseg inženirskega dela?

Orodja za vodeno nastavljanje, vgrajeni komunikacijski vmesniki in pregledna struktura parametrov ekipam znatno olajšajo hiter in zanesljiv zagon strojev. Čeprav manj kablov omogoča preglednejšo namestitev, je prava prednost v poenostavljenih delovnih postopkih, ki zmanjšujejo napor in možnosti za napake ter omogočajo hiter in zanesljiv zagon.

Izdelki podjetja Festo

Pri podjetju Festo boste našli električne servopogone v obliki krmilnikov za servopogone ali krmilnikov za koračne motorje.

Servopogoni

Ponudba servopogonov je posebej zasnovana za naše servomotorje, osi z zobatimi jermeni in osi s krogličnimi vijaki ali električne cilindre. Odlično se dopolnjujejo s programsko opremo za inženiring, poleg tega pa zagotavljajo tudi celovite varnostne rešitve za mehanske in pogonske sisteme. Servokrmilniki skupaj z našo platformo za avtomatizacijo in drugimi celovitimi rešitvami za krmiljenje gibanja omogočajo praktično neomejeno izbiro rešitev za naloge industrijske avtomatizacije. Pri tem jim pomagajo inovativne programske rešitve za projektiranje in konfiguracijo. Zaradi raznolikosti razpoložljivih poljskih vodil, kot so Ethernet/IP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus® ter CANopen in DeviceNet®, so servokrmilniki idealni za neposredno komunikacijo s skoraj vsemi programirljivimi logičnimi krmilniki (PLC).

Električni, večprotokolni servopogon CMMT-AS je vključen v našo osnovno ponudbo kot standardni servopogon in je eden najkompaktnejših servopogonov na trgu. Zanj je značilno natančno krmiljenje sile, hitrosti in položaja. Programska oprema omogoča hiter in enostaven zagon, poleg tega pa je mogoče tudi individualno nastaviti želeno različico poljskega vodila.

Naš krmilnik motorja CMMP-ASje po drugi strani zaradi številnih vmesnikov in funkcij še posebej primeren za decentralizirane funkcije gibanja. Njegovi standardizirani vmesniki omogočajo preprosto vključitev v mehatronski večosni modularni sistem.

Krmilniki koračnih motorjev

Naša ponudba krmilnikov za koračne motorje zagotavlja preprost in stroškovno učinkovit način za izvedbo električnih gibov; omogoča lažje premikanje in pozicioniranje kot kdaj koli prej – in je precej stroškovno učinkovitejša od običajnih električnih rešitev.

Pri opravilih z nizkimi zahtevami po moči je električni servopogon, ki podpira več protokolov CMMT-ST zelo učinkovit in se je izkazal zlasti pri nalogah pozicioniranja in rešitvah za gibanje od točke do točke. Je za 50 % manjši od našega najmanjšega krmilnika servopogona CMMT-AS in je zato idealen za uporabo v preprostih aplikacijah.