Regulator servopogona CMMT-ST

Izjemno majhen regulator servo pogona CMMT-ST pozicionira in premika do 300 W na zelo gospodaren, dinamičen in natančen način od točke do točke ali z interpolacijo. Festo Automation Suite in integrirana funkcija Auto-Tuning omogočata njegov zagon v najkrajšem možnem času.
  • Prostorsko optimiziran regulator servopogona za krmiljenje koračnih motorjev, brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok (motorji BLDC) in motorjev EC
  • Idealen za pozicioniranje, premike od točke do točke in interpolacijo
  • Z novo večprotokolno različico (CMMT-...-MP) so vsa področna vodila (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) integrirana v eno strojno opremo servopogona
  • Servopogon za neposredno povezavo s področnim vodilom za glavne proizvajalce krmilnikov s pripadajočimi funkcijskimi moduli
  • Vgrajene varnostne funkcije STO (SafeTorqueOff) - kat. 3, Ple / SIL 3 / SILCL 3 zagotavljajo varno delovanje
  • Za zelo varčne aplikacije z nizko potrebo po moči 150 W pri 24 V DC, 300 W pri 48 V DC in največjo močjo 800 W
  • Rekuperacija energije in upravljanje energije zagotavljata trajnostno delovanje in večjo učinkovitost
  • Samodejna nastavitev podpira preprost zagon rotacijskih in linearnih gibov
  • Zelo učinkovit pri nalogah z majhnimi zahtevami glede zmogljivosti
  • 50 % kompaktnejši kot najmanjši regulator servopogona CMMT-AS
  • Idealno za uporabo s koračnimi motorji, kot sta EMMB-ST in EMMT-ST, motorji BLDC in motorji EC
  • Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov