Linearni pogoni z merilnim sistemom premika

Linearni pogoni z merilnim sistemom premika se uporabljajo s funkcijo Soft Stop, za pnevmatsko pozicioniranje ali za merilne naloge. Pogoni brez batnice z merilnim sistemom premika: DGCI ponuja zelo širok razpon s premeri od 18 mm do 63 mm in dolžino hoda od 100 mm do 2000 mm. Ker so opremljeni z visokokakovostnim krožnim vodilom s krogličnimi ležaji, dodatno vodilo pogosto ni potrebno. Ima absolutni merilni, digitalni merilni sistem premika, opcijsko z zavoro, dodatnim drsnim vozičkom in mazalnim adapterjem.
DDLI ima prav tako premer od 18 mm do 63 mm in dolžino hoda od 100 mm do 2000 mm, vendar je brez vodila – za namestitev na lastno krožno vodilo s krogličnimi ležaji. Po želji je na voljo s sojemalnikom DARD za priklop tovora brez zračnosti; poleg tega z brezstičnim, absolutnim merilnim sistemom premika. DNCI/DDPC – ponujajo premere od 32 mm do 100 mm in dolžine hoda od 100 mm do 750 mm za Soft Stop in pnevmatsko pozicioniranje. Na voljo kot merilni valj do hoda 2000 mm.
Imajo brezstični inkrementalni merilni sistem premika, ponujajo različne različice batnic, standardni valj v skladu s standardom ISO 15552 in so po želji na voljo z vodilom in vpenjalno enoto.