Regulatorji tlaka Festo

Regulatorji tlaka se uporabljajo v pnevmatskih aplikacijah za nastavitev in ohranjanje konstantne ravni tlaka v stroju. Za številne aplikacije je tlak kompresorjev, ki dobavljajo stisnjeni zrak v območju od 10 do 16 barov, previsok, zato ga je treba zmanjšati s pomočjo regulatorjev tlaka. Previsok tlak povzroča večjo obrabo naprave ali nepotrebno visoke stroške energije, prenizek tlak pa ne zagotavlja želene učinkovitosti v smislu hitrosti ali sile. Posledica so nihanja kakovosti in napačni rezultati.

Način delovanja regulatorjev tlaka

Vhodni stisnjeni zrak teče z vhoda regulatorja tlaka s primarnim tlakom, imenovanim tudi vstopni tlak, do sedeža ventila. Regulator tlaka stisnjeni zrak uravnava na želeni sekundarni tlak, imenovan tudi izhodni tlak, ko teče skozi ventil. Z vrtljivim gumbom to uravnavate glede na individualne potrebe. Z vrtljivim gumbom se premakne tudi vzmet, ki deluje na zgornji del regulacijske membrane, ta pa potiska navzgor ali navzdol. Dročnik ventila se sproži in odprtina ventila se odpre. Ko sekundarni tlak pade, je vzmetna sila na membrano večja od nasprotnega izstopnega tlaka. To potisne dročnik ventila še bolj navzdol, kar poveča odprtino ventila in povzroči ponovno povečanje sekundarnega tlaka.

Regulatorji tlaka serije MS-B

V naši novi seriji MS-B najdete regulator tlaka MS-LR-B. generacije, ki predstavlja našo cenovno privlačno, tehnično usmerjeno polimerno serijo. Velikost mrežice je 25, 40 ali 62 mm, zaradi sodobnih polimernih materialov pa je preprosta za uporabo. Zračni tlak se uravnava in zaklene z vrtljivim gumbom, integrirano primarno in sekundarno odzračevanje s povratnim tokom pa zagotavlja stabilno delovanje krmiljenja. Regulator tlaka MS-LR-B je na voljo z manometrom ali adapterjem G1/8 ("A8").

Serija MS-Basic

Regulatorji tlaka serije MS

Naša ponudba ene serije MS po vsem svetu vsebuje široko paleto regulatorjev tlaka. Od standardne integrirane funkcije povratnega toka in sekundarnega odzračevanja do visoke pretočne zmogljivosti in zelo dobrih regulacijskih lastnosti – serija MS ponuja pravi izdelek za vsako uporabo. Na voljo je v štirih velikostih, z mehanskim manometrom ali senzorjem tlaka z zaslonom ali brez njega. Poleg tega je mogoče vse regulatorje tlaka serije MS modularno vgraditi v kombinacije servisnih enot v skladu z enostavnim modularnim sistemom serije MS. Regulatorji tlaka so lahko po želji konfigurirani tudi za uporabo v eksplozijsko nevarnih območjih 1, 2, 21 in 22 ter z dovoljenjem UL.

Serija MS

Regulatorji tlaka serije D

V seriji D najdete regulator tlaka LR-DB z naslednjim razponom tlaka: 7 barov izhodnega tlaka in 10 barov vhodnega tlaka. Druga značilnost je visoka hitrost pretoka z dobro stabilnostjo tlaka. Na voljo je v velikosti s pretokom do približno 1300 l/min.

Regulatorji tlaka, posamezne naprave

Ne glede na serijo lahko pri nas dobite tudi posamezne enote, ki so primerne za občutljivejše aplikacije. Natančni regulatorji tlaka LRP in LRPS so na primer idealna izbira za zahtevane histereze tlaka do 0,02 bara. Oba regulatorja omogočata natančno nastavitev tlaka tako v statičnih kot dinamičnih aplikacijah. Nihanja delovnega tlaka so izravnana. Na voljo so v velikosti 40 mm s priključnim navojem ⅛" in normalnim nazivnim pretokom 300 l/min ter 50 mm s priključnim navojem ¼" in normalnim nazivnim pretokom 2300 l/min.

Električno krmiljeni regulator tlaka PREL je idealen za visokotlačne aplikacije z razponom regulacije tlaka do 40 barov. Izhodni tlak električnega regulatorja tlaka PREL določi proporcionalni regulator tlaka VPPL s pomočjo vgrajenega senzorja tlaka in ga interno primerja z želeno vrednostjo. V primeru odstopanj VPPL regulator PREL nadzoruje tako dolgo, dokler izhodni tlak ne doseže želene vrednosti. V PREL je serijsko vgrajena funkcija povečanja tlaka. Na sprednji in zadnji strani regulatorja tlaka sta priključka za manometer.

Posamezne naprave