Precizni regulatorji tlaka LRP, LRPS

Precizna regulatorja tlaka LRP in LRPS sta primerna za občutljive aplikacije z zahtevano histerezo tlaka 0,02 bar. Izhodni tlak p2 je nastavljiv v območju regulacije tlaka.
Ti regulatorji omogočajo natančno nastavitev tlaka tako v statičnih kot dinamičnih uporabah. Nihanja delovnega tlaka so skoraj izravnana. Odlikuje jih dobra odzivnost na hitre spremembe delovnega tlaka in pretoka.
Na voljo so v velikosti 40 mm s priključnim navojem 1/8" in normalnim nazivnim pretokom 300 l/min ter 50 mm s priključnim navojem ¼" in normalnim nazivnim pretokom 2300 l/min.

Električni regulatorji tlaka PREL

Električno krmiljen regulator tlaka z območjem regulacije tlaka do 40 bar za visokotlačne aplikacije. Izhodni tlak električnega regulatorja tlaka PREL določi proporcionalni regulator tlaka VPPL prek vgrajenega senzorja tlaka in ga interno primerja z želeno vrednostjo. V primeru odstopanj VPPL tako dolgo nadzoruje regulator PREL, dokler izhodni tlak ne doseže želene vrednosti. Različica PREL-186-...-40CFX2 je dodatno opremljena z dvokanalnim izklopnim ventilom PAHL. Serijsko je vgrajena funkcija povečanja tlaka. Priključki manometra na sprednji in zadnji strani.

Regulator za posamezne enote

Precizni regulatorji tlaka serije LRP zagotavljajo natančno nastavitev tlaka. Nihanja vhodnega tlaka se skoraj izravnajo z LRP. Poleg tega se dobro odzivajo na hitre spremembe vhodnega tlaka in pretoka.
Na voljo so v dveh velikostih za najpogostejše standardne aplikacije.

Mejno stikalo za T-utor

Najbolj univerzalni družini elektronskih mejnih stikal za standardne aplikacije v tovarniški avtomatizaciji sta SDBT-MSX in SMT-8M-A.

Več izdelkov najdete v naši kategoriji: Mejna stikala, Mejna stikala SMT-8M-A.

Mejno stikalo SDBT-MSX