Električni pogoni so pomemben sestavni del tovarniške avtomatizacije. Pogosto se uporabljajo v aplikacijah, ki zahtevajo visoko prilagodljivost in natančno pozicioniranje. Tehnologija električnega pogona je zato še posebej primerna za prosto, prilagodljivo in natančno pozicioniranje ter za dolge pomike nad 1.000 mm pri visokih hitrostih in kratkih časih cikla. Električni pogoni med gibanjem porabijo manj energije kot na primer pnevmatski pogoni in delujejo brez sunkov.
Več izdelkov najdete v naši kategoriji: Pogoni in aktuatorji
Za vsako aplikacijo so potrebni različni mehanski gibi – linearni ali rotacijski. Naš nabor komponent električnega pogona je izjemno širok: poleg električnih osi, valjev in drsnikov ponujamo tudi električne zasučne pogone, električna zaustavljala, električne strežne module in ustrezno dodatno opremo.
Ne glede na to, ali gre za navojno vreteno, gred zobatega jermena ali konzolno os: električne osi Festo navdušujejo z visoko obremenljivostjo in togostjo. Poleg tega ponujamo enote z zobatim jermenom in osjo vretena kot celovito rešitvijo – sestavljeno iz integriranega pogona, motorja in regulatorja servopogona.
Pri naših električnih valjih in drsnikih lahko kot vrsto pogona izberete kroglično ali drsno navojno gonilo. S hodi od 5 do 500 mm in velikostmi od 15 do 100 ponujamo potrebno prilagodljivost za različne aplikacije. Tudi tu boste našli električne valje in enote drsnika kot celovite rešitve.
Električne zasučne pogone ponujamo kot vrtilni modul z zobatim jermenom, kot vrtilni pogon s koračnim motorjem in integriranim gonilom ter kot celovito rešitev v obliki enote vrtljivega pogona z integriranim pogonom, motorjem in regulatorjem servopogona. Ponudba vključuje tudi čelno enoto z vgrajenim vrtilnim pogonom.
Električna zaustavljala se v tehnologiji avtomatizacije uporabljajo za zaustavljanje ali ločevanje pri transportu nosilcev obdelovancev ali palet – nežno, tiho in zanesljivo zaustavljanje ter hitro in enostavno opremljanje prenosnih sistemov brez stisnjenega zraka. Naše zaustavljalo za transportirano blago s težo od 0,25 do 100 kg lahko priključite neposredno na PLC brez dodatnega krmilnika motorja. Napajanje, komunikacija in logična obdelava potekajo neposredno v napravi.
Na področju električnih pogonov v tovarniški avtomatizaciji ponujamo tudi tehnologijo električnega rokovanja. Celotna manipulacijska enota sučno-dvižnega modula združuje rotacijsko in linearno gibanje, pri čemer se lahko obe gibanji nastavljata neodvisno drugo od drugega. Vrtljivi prijemalni modul je idealen za prijemanje in vrtenje/usmerjanje majhnih predmetov v laboratorijski avtomatizaciji ali elektronski industriji.
Seveda za svoje pogone ponujamo tudi ustrezno dodatno opremo. To zajema vse od nastavkov za montažo motorja, nastavkov za zaznavanje položaja in nastavkov za zaščitne elemente do pritrdilnih elementov, linearnih vodil, dodatkov za blaženje in dodatkov za specifične pogone.