Najprej so si naši strokovnjaki za bioniko ogledali plavuti mante. Ta živi v vodi, vendar njene velike prsne plavuti med plavanjem plapolajo navzgor in navzdol kot krila. To načelo smo leta 2007 prenesli na Air_ray. Oblika žarka, optimizirana za pretok, povečuje aerodinamično učinkovitost, medtem ko aktivni zasuk kril zagotavlja popoln razvoj moči. Servomotor izmenično vleče obe stranici v vzdolžni smeri, zaradi česar krilo usmerjeno udarja navzgor in navzdol. Z dodatnim servopogonom je mogoče krilo, ki maha, vrteti v prečni osi, kar omogoča tudi vzvratno manevriranje izdelka Air_ray. Zaradi lahke konstrukcije, vzgona na helij in pogona s plapolajočimi krili z učinkom Fin Ray Effect® se v zraku premika tako kot njegov naravni model v morju.
Podoben koncept je mogoče najti v AirPenguins iz leta 2009. Njihova tehnika letenja je zelo podobna tehniki plavanja njihovih bioloških modelov. Pasivno zasukana krila omogočajo ustvarjanje potiska naprej in nazaj.
AirPenguins lahko samostojno letijo v skupinah po tri in lebdijo v določenem zračnem prostoru, ki ga beležijo ultrazvočni oddajniki. V tem prostoru se pingvini lahko prosto gibljejo.
Mikrokrmilnik jim omogoča, da ta prostor raziskujejo samostojno ali v skladu z dogovorjenimi pravili.