Festo ponuja celoten sistem

Dozirna glava VTOE je bila prva modularna celovita rešitev, ki jo je za hitro in natančno doziranje najmanjših tekočin razvil sam Festo. Tako je Festo strankam ponudil celovit sistem za ravnanje s tekočinami, vključno s kinematiko. Uporablja se načelo delovanja (»Pressure-over-liquid«) »tlačno nadzorovano doziranje«.

S pomočjo proporcionalnega regulatorja tlaka, kot je VEAB, se v napolnjenem rezervoarju vzpostavi tlak. Tekočina teče po drugi cevi do dozirne glave ali do ventila za ločevanje medijev. Z odpiranjem in zapiranjem ventila, npr. VYKA ali VYKB, se doziranje izvede prek posebnih tekočinskih vtično-navojnih priključkov – NLFA – z dozirno iglo – VAVN. S tlakom in časom odpiranja ventila lahko uravnavate količino tekočine, ki jo želite dozirati. Čas odpiranja lahko na primer preprosto nastavite z modulom za krmiljenje ventilov VAEM. S to zasnovo in ustreznim sistemom za rokovanje lahko mikrotitrske plošče natančno napolnite v najkrajšem možnem času, na primer pri laboratorijski avtomatizaciji.

Nove možnosti uporabe

Magnetna ventila, ločena z medijem, VYKA in VYKB ter pnevmatični ventil VZDB, ločen z medijem, odpirajo popolnoma nove možnosti uporabe, ki presegajo laboratorijsko avtomatizacijo. To so na primer dodajanje okusov hrani ali črnila v tiskarski industriji, čiščenje kravjih seskov, nadzor tekočin na zobozdravniških stolih ali cepljenje jajc v procesu valjenja.

Inovativne rešitve doziranja in še več

Modul za krmiljenje ventilov VAEM je še en izdelek LifeTech, ki ponuja zelo raznolike možnosti uporabe. Z njim se lahko preklapljajo najrazličnejši magnetni ventili in omogoča enostavno parametriranje vseh vrednosti zmanjšanja držalnega toka. Preprosto lahko konfigurirate svojo individualno rešitev doziranja – od enokanalne do dvanajstkanalne dozirne glave, vključno z modulom za krmiljenje ventilov VAEM.

Učinkovitejše pipetiranje

Razvojna ekipa podjetja LifeTech v Bostonu v ZDA je razvila novo dozirno glavo VTOI, ki lahko prek enega vhoda izvaja doziranje osmih izhodov. Poleg tega se lahko VTOI uporablja tudi za pipetiranje, tj. zajemanje tekočin iz katerega koli vira in doziranje na drugo mesto. Vse skupaj je pomemben prispevek k nadaljnjemu pospeševanju osrednjih procesov v laboratorijski avtomatizaciji. Ekipa v Bostonu se ukvarja tudi s celotnim sistemom pipet in decentraliziranim ustvarjanjem tlaka in vakuuma. Festo proizvajalcem odpira vedno več možnosti in novih perspektiv, da bi bilo natančno ravnanje s tekočinami še učinkovitejše.

Dozirna glava VTOE: rešitev za doziranje, pripravljena za vgradnjo

VTOE

  • Rešitev za doziranje, ki se lahko konfigurira in ki je sestavljena iz kanalske plošče, medijsko ločenih dozirnih ventilov in šob
  • Zelo natančen
  • Tipični koeficient variacije (CV): < 1 % pri 10 do 1000 μl
  • Medijsko ločen dozirni ventil za občutljive in agresivne tekoče medije
  • Dobro spiranje zaradi majhnega notranjega volumna

Povezava do spletne trgovine

Dozirna glava VTOI: izjemno natančna

Dozirna glava VTOI

  • Za doziranje tekočine v 8 vzporednih kanalov
  • Dimenzija rastra 9 mm, idealna za mikrotitrske plošče
  • Enostavna konstrukcija z možnostjo nizanja za večjo zmogljivost
  • Celovit sistem z le nekaj sestavnimi deli

Več informacij o izdelku (PDF)

Modul za krmiljenje ventilov VAEM: enostavno krmiljenje ventilov z zmanjšanjem držalnega toka

Modul za krmiljenje ventilov VAEM

  • Zelo hitro krmiljenje ventilov s časovno ločljivostjo 0,2 ms
  • Digitalni vmesnik (RS232 in Ethernet) za konfiguracijo in krmiljenje ventilov
  • Enostavno prilagajanje kalibracijskega faktorja med posameznimi kanali (časi odpiranja na ventil)
  • 24-V sprožilni vhod za krmiljenje ventila
  • Grafični uporabniški vmesnik (GUI) za najpreprostejše upravljanje in jasno vizualizacijo

Povezava do spletne trgovine

Ventili: medijsko ločeni za agresivne tekočine

Ventili

Ventili za ločevanje medijev VYKA/VYKB/VZDB: kompaktni in izjemno natančni

  • Materiali s seznama FDA
  • Razvito v skladu z ISO 13485
  • Zanesljivo ločevanje medijev

− Za agresivne tekočine

– Zelo enostavno čiščenje

  • Prilagodljiva uporaba zaradi 3/2- in 2/2-smernih ventilov (NC/NO)
  • Različne nazivne širine za doziranje, aspiracijo in aplikacije z neprekinjenim pretokom
  • Različne nazivne širine za doziranje, aspiracijo in aplikacije z neprekinjenim pretokom

Več informacij o izdelku (PDF)

Tekočinski priključki in dozirna igla: materiali s seznama FDA

NLFA_VAVN

Tekočinski vtično-navojni priključek NLFA in dozirna igla VAVN: enostavna montaža

  • Navojni priključki za tekoče medije, zlasti primerni za laboratorijske aplikacije
  • Pet različic vijačnih priključkov za različne cevi
  • Deset različic z opcijskim zoženjem in posnetim robom
  • Primerno za agresivne tekočine
  • Materiali s seznama FDA
  • Odlična možnost spiranja zaradi povezave brez mrtvega prostora

Več informacij o izdelku (PDF)