Dozirna glava VTOE
Doziranje najmanjših količin brez stika: zelo natančna dozirna glava VTOE je modularna celovita rešitev, ki jo sestavljajo kanalska plošča, dozirni ventili in šobe. Ventili z ločenim medijem preprečujejo navzkrižno kontaminacijo in zagotavljajo najboljšo izpiranje.
- Osnovna funkcija: doziranje
- Za vgradnjo pripravljena rešitev za doziranje prihrani stroške in čas.
- Kompakten razmik: 9 mm
- Primerna za občutljive in agresivne tekočine
- Idealna za brezkontaktno doziranje tekočin
- Najvišja natančnost doziranja do mikrolitrov
- Dobro izpiranje zaradi majhnega notranjega volumna
- 1- ali 8-kanalna dozirna glava
- Tipični koeficient variacije (CV): < 1 % pri 10 do 1000 μl