Z ventili VEAD in VEFC se lahko poraba dušika pri izpiranju FOUP zmanjša do 75 %. Te rešitve so posebej zasnovane za uporabe za doziranje inertnih plinov in imajo prednosti, kot so visoka dinamika, majhno nastajanje delcev in dolga življenjska doba.


Festo v teh regulacijskih ventilih kot tehnično inovacijo uporablja piezoelektrične upogibalke. Ta tehnologija omogoča brezstopenjsko in natančno krmiljenje ventila z uporabo napetosti. Uporaba učinkovite piezo tehnologije zmanjšuje tudi porabo energije. Na splošno lahko prihranite do 18 % skupne porabe dušika in zmanjšate emisije CO2 za skoraj 1/5.