Pri evidentiranju emisij upoštevamo Protokol o toplogrednih plinih, ki velja za najbolj mednarodno priznan standard za evidentiranje in uravnoteženje emisij toplogrednih plinov. Emisije razdeli na emisije iz obsega 1 (neposredne emisije), emisije iz obsega 2 (posredne emisije iz nakupov končne energije, kot sta elektrika in daljinsko ogrevanje) in emisije iz obsega 3 (druge posredne emisije v vrednostni verigi).

Znanstveno utemeljeni podnebni cilji

V okviru globalne strategije trajnostnega razvoja podjetja Festo je na prvem mestu dosledno preprečevanje oziroma zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (emisij TGP). Postavili smo si ambiciozne, znanstveno utemeljene podnebne cilje, da bi globalno segrevanje omejili na največ 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Te cilje je februarja 2025 uradno potrdila pobuda Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi je neodvisna pobuda, ki cilje zmanjševanja emisij preverja na podlagi znanstvenih spoznanj s področja podnebja.

V okviru krovnega cilja »Net-Zero« (»neto nič«) se zavezujemo, da bomo do leta 2050 vzdolž celotne vrednostne verige (obsegi 1–3) vezali toliko toplogrednih plinov, kolikor jih izpuščamo.

Za opredelitev obsega 1 in 2 izvajamo globalni infrastrukturni načrt in sledimo globalni strategiji zelene energije. Še naprej vlagamo tudi v ukrepe za energetsko učinkovitost in nadaljnjo širitev fotovoltaike (PV).

Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v vrednostni verigi (obseg 3) se z vse večjo regionalizacijo „local for local“ osredotočamo na čim krajše dobavne verige. Kar zadeva izdelke, vidike trajnosti upoštevamo v procesu razvoja izdelkov že od samega začetka, da bi zmanjšali ogljični odtis pri proizvodnji ter porabo energije v fazi uporabe izdelka.

Ogljični odtis podjetja (CCF)

Festo izračunava svoj ogljični odtis podjetja (CCF) v vseh treh obsegih Protokola o toplogrednih plinih. Štiri kategorije 3.10, 3.13, 3.14 in 3.15 se niso štele kot pomembne za odtis CO2 družbe Festo. Zato te kategorije niso bile upoštevane.

Rezultati so prikazani v preglednici Emisije toplogrednih plinov 2024 (t ekv. CO2). Izračun kaže jasen rezultat: 99 odstotkov emisij je posledica kategorij 3.1, 3.4 in 3.11. Podroben seznam najdete v našem poročilu o trajnostnem razvoju.

Izpusti toplogrednih plinov (obseg 1, obseg 2 in obseg 3) v skladu s Protokolom o toplogrednih plinih (v t ekv. CO₂).

(*1) Obdobje 10/2024–09/2025
(*2) V primerjavi z letom 2024 prilagojeno na podlagi revidiranega načina izračuna.
(*3) Vključeni so odpadki s sedeža družbe in iz proizvodnih obratov; izključeni so odpadki iz lokalnih podružnic (prodajnih pisarn itd.).
(*4) 3.9 = razen, 3.10, 3.13, 3.14 in 3.15 ni pomembno.

Emisije obsega 1 in obsega 2 za leto 2025 so prikazane v naslednjih dveh diagramih. Skupno povpraševanje po energiji, povezano s prometom, ter emisije, povezane s prometom, iz obsega 1 in 2 so prikazane na spodnjih slikah.

(*1) Obdobje 10/2024–09/2025
(*2) Od leta 2025 vključno z lastno proizvedeno električno energijo iz fotovoltaike z lokacij proizvodno-logističnega omrežja.
(*3) Zaradi emisij, ki jih povzroča odjem daljinskega ogrevanja in se ne kompenzirajo več

Dokumentirani potencial prihrankov storitev varčevanja z energijo Festo

Na poti do CO₂ nevtralnih tovarn naših strank so potrebne medpodjetniške rešitve za industrijo, ki daleč presegajo naš portfelj izdelkov. Največji vzvod, ki ga ima Festo trenutno kot dobavitelj sestavnih delov na področju varstva podnebja, je zmanjšanje emisij iz področja 3 – zlasti pri uporabi izdelkov, ki jih prodajajo stranke. Za to so potrebni strokovnjaki z znanjem in izkušnjami za optimizacijo celotnega pnevmatskega sistema.

Na tem celostnem pristopu temeljijo Festo Energy Saving Services – program storitev po meri v skladu z DIN EN ISO 11011 („Revizija energetske učinkovitosti stisnjenega zraka“). S tem lahko ugotovimo in kar najbolje izkoristimo možnosti za prihranke pri stisnjenem zraku pri stranki, kar omogoča tudi optimizacijo celotnega sistema upravljanja z energijo v skladu s standardom DIN EN ISO 50001.

Okoljska skladnost

Na vseh obstoječih proizvodnih lokacijah smo vzpostavili sisteme ravnanja z okoljem in jih certificirali v skladu z ISO 14001 Pri tem si prizadevamo za učinkovito rabo materialov in pogonskih sredstev ter zmanjšanje količine odpadkov in varčno rabo vode. Aktualne ključne kazalnike v zvezi s tem najdete v našem poročilu o trajnostnem razvoju.

Z zagotavljanjem okoljske skladnosti zagotavljamo vzpostavitev varnih procesov. Napake je mogoče čim hitreje odkriti, odpraviti in se jim v prihodnje izogniti. V celotnem življenjskem ciklu naših izdelkov nenehno izboljšujemo svojo okoljsko učinkovitost.

Družba Festo ne krši okoljske zakonodaje. Lahko pride do kratkotrajnih prekoračitev mejnih vrednosti iztoka ali emisij, ki niso sankcionirane. Vedno sprejmemo ustrezne protiukrepe. Če so mejne vrednosti presežene, izpolnimo obveznosti poročanja organom.

Smo vaš odgovorni partner

Prepričani smo, da morata iti tehnološki napredek in trajnost z roko v roki. Kot družinsko podjetje sledimo trajnostni strategiji, ki združuje ekološko, družbeno in podjetniško odgovornost ter usmerja naše delovanje.

Več o Corporate Sustainability