Pri evidentiranju emisij upoštevamo Protokol o toplogrednih plinih, ki velja za najbolj mednarodno priznan standard za evidentiranje in uravnoteženje emisij toplogrednih plinov. Emisije razdeli na emisije iz obsega 1 (neposredne emisije), emisije iz obsega 2 (posredne emisije iz nakupov končne energije, kot sta elektrika in daljinsko ogrevanje) in emisije iz obsega 3 (druge posredne emisije v vrednostni verigi).

Znanstveno utemeljeni podnebni cilji

Dosledno izogibanje ali zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (izpustov GHG) je glavna prednostna naloga svetovne strategije trajnostnega razvoja v podjetju Festo. Zastavili smo si ambiciozne, znanstveno utemeljene podnebne cilje za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi Te cilje je uradno potrdila iniciativa Science Based Targets (SBTi) februarja 2025. SBTi je neodvisna pobuda, ki ocenjuje cilje zmanjševanja izpustov na podlagi spoznanj podnebne znanosti.

Festo si prizadeva za dolgoročni cilj neto ničelnih izpustov za obsege 1 do 3 do leta 2050, ki ga je potrdila pobuda SBTi

Za doseganje ciljev za obseg 1 in 2, izvajamo globalni infrastrukturni načrt in zasledujemo globalno strategijo za zeleno električno energijo. Prav tako nadaljujemo z vlaganjem v ukrepe za energijsko učinkovitost in širimo naše fotonapetostne (PV) sisteme.

V procesu razvoja izdelkov se kot merila ocenjevanja upoštevata prispevek toplogredni odtis, povezan z izdelkom, ki nastane pri proizvodnji, in poraba energije v fazi uporabe izdelka.

Ogljični odtis podjetja (CCF)

Festo izračunava svoj ogljični odtis podjetja (CCF) v vseh treh obsegih Protokola o toplogrednih plinih. Štiri kategorije 3.10, 3.13, 3.14 in 3.15 se niso štele kot pomembne za odtis CO2 družbe Festo. Zato te kategorije niso bile upoštevane.

Rezultati so prikazani v preglednici Emisije toplogrednih plinov 2024 (t ekv. CO2). Izračun kaže jasen rezultat: 99 odstotkov emisij je posledica kategorij 3.1, 3.4 in 3.11. Podroben seznam najdete v našem poročilu o trajnostnem razvoju.

Izpusti toplogrednih plinov (obseg 1, obseg 2 in obseg 3) v skladu s Protokolom o toplogrednih plinih (v t ekv. CO₂).

(*1) Obdobje 10/2024–09/2025
(*2) V primerjavi z letom 2024 prilagojeno na podlagi revidiranega načina izračuna.
(*3) Vključeni so odpadki s sedeža družbe in iz proizvodnih obratov; izključeni so odpadki iz lokalnih podružnic (prodajnih pisarn itd.).
(*4) 3.9 = razen, 3.10, 3.13, 3.14 in 3.15 ni pomembno.

Emisije obsega 1 in obsega 2 za leto 2025 so prikazane v naslednjih dveh diagramih. Skupno povpraševanje po energiji, povezano s prometom, ter emisije, povezane s prometom, iz obsega 1 in 2 so prikazane na spodnjih slikah.

(*1) Obdobje 10/2024–09/2025
(*2) Od leta 2025 vključno z lastno proizvedeno električno energijo iz fotovoltaike z lokacij proizvodno-logističnega omrežja.
(*3) Zaradi emisij, ki jih povzroča odjem daljinskega ogrevanja in se ne kompenzirajo več

Dokumentiran potencial za prihranke s storitvami Festo Energy Saving Services

Na poti do proizvodnje pri strankah z nižjimi izpusti toplogrednih plinov, povezanih z energijo, so potrebne medpodjetniške rešitve za industrijo, ki presegajo naš lasten portfelj izdelkov. Kot dobavitelj komponent lahko podjetje Festo najbolj vpliva na varovanje podnebja z zmanjšanjem svojih emisij iz obsega 3, zlasti ko kupci uporabljajo izdelke, ki jih kupijo. To zahteva strokovnjake z znanjem za optimizacijo celotnega pnevmatskega sistema.

Storitve Festo Energy Saving Services – prilagojen nabor storitev v skladu s standardom DIN EN ISO 11011('Presoja energijske učinkovitosti stisnjenega zraka') – temelji na tem celovitem pristopu. To prepozna in najbolje izkoristi potencial za prihranke stisnjenega zraka pri stranki ter tako optimizira njen celoten sistem upravljanja z energijo v skladu s standardom DIN EN ISO 50001.

Skladnost z okoljskimi standardi

Uvedli smo sisteme ravnanja z okoljem na vseh obstoječih proizvodnih lokacijah in jih certificirali v skladu z ISO 14001. V okviru tega procesa si prizadevamo za učinkovitejšo uporabo materialov in zalog, zmanjševanje količine odpadkov ter varčno uporabo vode. Najnovejše referenčne podatke najdete v našem Poročilu o trajnosti.

Naše aktivnosti na področju okoljske skladnosti zagotavljajo, da vzpostavimo varne postopke. To nam omogoča, da napake prepoznamo čim hitreje, jih odpravimo in se jim v prihodnje izognemo. V okviru svojih sistemov ravnanja z okoljem izvaja Festo ukrepe za izboljšanje izbranih okoljskih kazalnikov. Kazalniki in meje poročanja so predstavljeni v trajnostnem poročilu.

Festo ni nikoli resno prekršil okoljsko pravo. Obstajajo lahko kratkotrajni primeri, ki niso podvrženi sankcijam, ko so lahko prekoračene mejne vrednosti odpadnih voda ali izpustov. Vedno so sprejeti ustrezni protiukrepi. Po potrebi bomo pristojnim organom vedno prijavili primere prekoračitve mejnih vrednosti.

Smo vaš odgovorni partner

Prepričani smo, da morata iti tehnološki napredek in trajnost z roko v roki. Kot družinsko podjetje sledimo trajnostni strategiji, ki združuje ekološko, družbeno in podjetniško odgovornost ter usmerja naše delovanje.

Več o Corporate Sustainability