Electeo

Sodoben sistem usposabljanja z odličnim gradivom za učenje in poučevanje elektronike

Elektronika je postala sestavni del našega digitalno nadzorovanega sveta, ki v industriji in širše ponuja doslej nepoznano raven udobja in učinkovitosti. Zakaj ne bi izkoristili možnosti, ki jih ponuja elektronika, in tako optimizirali procesa poučevanja in učenja pri tem pomembnem predmetu? Izboljšajte svoje programe izobraževanja za elektroniko in laboratorije z Electeo!

Vstopite v svet Electeo

Electeo je spletna rešitev za kombinirano učenje, razvita za praktično usposabljanje na področju osnov elektrike, analogne in digitalne elektronike ter programirljive in industrijske elektronike.

Electeo je idealen za poklicne in tehnične šole, univerze in industrijske centre za usposabljanje ter uči strokovnih veščin na področju analize, načrtovanja, testiranja in odpravljanja napak v elektronskih vezjih. Electeo je bil zasnovan tako, da se lahko brez težav vključi v učilnico ter izpolnjuje spreminjajoče se potrebe različnih učencev in programov usposabljanja.

Tipično delovno okolje družbe Electeo sestavljajo:

Tečaji

Učno gradivo Electeo, pripravljeno za uporabo

Osnova učnega procesa

Tečaji Electeo nudijo učno gradivo na ključ, kar pospeši načrtovanje pouka in razvoj tečaja. Tečaji temeljijo na trdnem pedagoškem pristopu, ki zagotavlja celovito obravnavo določene teme s področja elektronike. Standardizirana struktura zagotavlja jasno učno pot in napredovanje, cilji pa so usklajeni s strokovnimi zahtevami.

Tečaji se osredotočajo na praktične poskuse in posredujejo potrebno teorijo na preprost način, podprt z multimedijskimi orodji (grafike, animacije, videoposnetki ...). Vprašanja in ocene preverjajo učenčevo razumevanje med celotnim procesom.

Ponudba tečajev se bo sčasoma razširila. Na voljo so naslednji tečaji:

  • Osnove izmeničnega toka
  • Osnove enosmernega toka
  • Magnetizem in elektromagnetizem
  • Osnove in osnovna vezja bipolarnih tranzistorjev
  • Diode in usmerniška vezja
  • Kondenzatorji, induktorji in impedance

Kliknite tukaj za trenutni seznam razpoložljivih tečajev

Tečaji so na voljo prek spleta na Festo LX, digitalnem učnem portalu za individualno učenje. Na voljo pa so tudi v obliki delovnih zvezkov PDF.

Učne dejavnosti so zasnovane tako, da se izvajajo z osnovno napravo z zbiranjem podatkov in učnimi ploščami.

Ponudba tečajev se širi in vključuje teme s področij motorne elektronike, digitalne elektronike, močnostne elektronike in industrijske elektronike, npr. transformatorji, teoremi o omrežjih, osnove trifaznega toka, tranzistorji, tiristorji, napajalniki, tranzistorji FET in IGBT, operacijski ojačevalniki in drugo.

Tečaji so na voljo prek spleta na Festo LX, digitalnem učnem portalu za prilagojene učne izkušnje (potrebna je naročnina, ki jo je treba kupiti posebej); tečaji so na voljo tudi kot delovni zvezek v obliki PDF z licenco kampusa.

Učne dejavnosti so zasnovane tako, da se izvajajo z osnovno enoto z zbiranjem podatkov in učnimi ploščami.

Učne plošče

Prikaz učne plošče Electeo od blizu

Praktično eksperimentiranje

Učenci s pomočjo ustreznih učnih tabel izvajajo praktične vaje, opisane v tečaju. Z laboratorijskimi kabli povežejo različne komponente in bloke vezij ter z virtualnimi instrumenti, vgrajenimi v osnovno enoto, izvajajo električne meritve.

Učne plošče so označene s simboli IEC za jasno prepoznavanje sestavnih delov. Učne plošče so z magneti pritrjene na osnovno enoto, ki upravlja učne plošče in jih po potrebi napaja. Elektronske komponente so varno nameščene pod površino učnih plošč.

Zbirka učnih plošč bo sčasoma razširjena. Trenutno so na voljo naslednje učne plošče:

  • Osnove enosmernega toka
  • Osnove izmeničnega toka
  • Magnetizem
  • Kondenzatorji in induktorji
  • Diode in usmerniki

Osnovna enota z zajemom podatkov

Vmesnik za virtualne instrumente Electeo

Samostojen delovni prostor

Osnovna enota Electeo je opremljena z vsemi pomembnimi instrumenti, potrebnimi za analizo vezja. Učenci s temi instrumenti merijo različne električne parametre, kot so napetost, tok, upornost, frekvenca in faza, ter tako preverjajo in potrjujejo elektronska vezja, sisteme ali naprave. Zunanje naprave niso potrebne!

Virtualni instrumenti so bistveni sestavni del računalniško podprtega pridobivanja podatkov. Vključeni so virtualni instrumenti:

  • Viri enosmerne napetosti
  • Multimeter (voltmeter, ampermeter, ohmmeter in merilnik moči)
  • Funkcijski generator (sinus, trikotnik, kvadrat)
  • Dajalnik takta
  • Osciloskop (2 kanala)

Virtualni instrumenti so enako natančni kot pravi. Upravljate jih lahko prek spletne aplikacije ali neposredno v Festo LX. Vmesnik je odziven in se prilagaja različnim velikostim zaslona.

Za lažjo uporabo so na voljo LED-diode, ki uporabniku zagotavljajo takojšnje povratne informacije o stanju osnovne enote in instrumentov. Osnovna enota je dovolj velika, da uporabniku omogoča udobno delo. Osnovna enota je lahka in se napaja z zunanjim napajalnim kablom, ki ga lahko priključite v standardno vtičnico.

100-odstotno digitalno in spletno

Electeo razvije svoj polni potencial, če se uporablja v kombinaciji z digitalnim učnim portalom Festo LX (potrebna naročnina) kot celovita spletna rešitev. Festo LX učiteljem omogoča ustvarjanje, načrtovanje, prilagajanje in dodeljevanje tečajev ter spremljanje in poročanje o napredku učencev. Virtualni instrumenti so neposredno dostopni prek uporabniškega vmesnika Festo LX in omogočajo učinkovite praktične vaje. Spletna simulacijska programska oprema FluidSIM 365 (potrebna je naročnina) omogoča simulacijo elektronskih vezij.

  • Večpredstavnostne učne vsebine na digitalni platformi
  • Programska oprema za simulacijo vezij, ki je na voljo v spletnem okolju Electeo
  • Brezhibno pridobivanje in prenos podatkov med strojno opremo in virtualnimi instrumenti

Električno varno

Pri ravnanju z električno energijo je varnost izredno pomembna. Electeo deluje z nizko napetostjo in je zaščiten pred kratkimi stiki, zato ni nevarnosti električnega udara. Zasnova sistema Electeo in nazivne vrednosti komponent zagotavljajo, da ne nastajajo visoke in potencialno nevarne napetosti. Electeo izpolnjuje najpomembnejše standarde za električno varnost.

Univerzalno povezano v omrežje in zasnovano za prihodnost

Vsaka minuta, ki jo porabite za eksperimentiranje, mora biti namenjena učenju in ne zapravljanju časa za odpravljanje težav ali konfiguriranje naprav. Electeo nadzoruje edinstveno elektronsko jedro, ki zagotavlja nemoteno delovanje in združljivost s številnimi končnimi napravami – prenosniki, tabličnimi računalniki in pametnimi telefoni. Odprta tehnologija sistema Electeo omogoča preprosto izvajanje prihodnjih razširitev. Poleg tega lahko napredni uporabniki razvijajo lastne aplikacije s pomočjo programskih orodij, kot so LabVIEW, MATLAB in C#.

  • Združljivost z različnimi napravami, brskalniki in operacijskimi sistemi
  • Programske opreme ni treba namestiti lokalno
  • Posodobitve prek spleta
  • Vgrajen spletni strežnik, ki deluje neodvisno od infrastrukture IT
  • Odprta in varna tehnologija