• Izdelki
  • Prenosi

Univerzalno in varno

Vedno deluje: na modularni sistem mejnih stikal SMT-8M-A v kombinaciji s pogoni Festo se lahko vedno zanesete – oba sistema sta popolnoma usklajena ter enostavna in varna za namestitev. Serijska vlečna veriga in robot zagotavljata najboljšo kakovost linije, kar zagotavlja bistveno večjo razpoložljivost sistema in večjo prilagodljivost.

Največja ekonomska učinkovitost
Časovno zamudno ponovno naročanje posebnih različic in drago skladiščenje nista več potrebna. S stopnjami zaščite IP65, IP68 in IP69k jih lahko uporabljate tudi v težjih okoljih.

Odporno na zmrzal!
Kot prva elektronska stikala doslej so primerna tudi za nizke temperature do -40 °C.

Največja varnost
Druga LED-dioda pri montaži vizualno označuje varen položaj za namestitev. To trajno preprečuje izgube v preklopnih točkah, npr. zaradi ustavitve pogona, vibracij ali udarcev.

Prednosti

Pomoč pri namestitvi

Z drugo LED-diodo: prikaz varnega preklopnega položaja prek LED-signala

Montaža z eno roko

Posebno oblikovana natezna razbremenitev na izhodu za kabel, ki ob pritisku samodejno zadrži stikalo

Kakovost kablov

Veriga in robot kot standardna konfiguracija: najvišja kakovost kablov brez naročanja prek modularnega sistema in brez dodatnih stroškov

Temperaturno območje

Območje nizke temperature
do -40 °C: prvo elektronsko stikalo za nizkotemperaturne aplikacije

Območje visoke temperature
do +85 °C

Območje delovne napetosti

5 ... 30 V: za neposredno integracijo izhodnega signala v TTL-vezjih