• Izdelki
  • Prenosi

Samodejno učenje za mejna stikala!

Prvo mejno stikalo s samodejno nastavitvijo točke preklopa. Z njim je zagon mejnega stikala enostavnejši kot kdaj prej. Zaradi 20-milimetrskega območja zaznavanja ga je mogoče enostavno in varno namestiti, zlasti kadar je montaža težja.
SDBT-MSX je idealen za vse standardne aplikacije, zlasti v tovarniški avtomatizaciji in elektronski industriji / pri ravnanju z majhnimi deli.

Fina nastavitev? Preteklost!

Sistem SDBT-MSX preprosto namestite v končni položaj, priključite kabel na krmiljenje in vklopite sistem. Končano! Bistveno lažje, hitrejše in varnejše kot prej. Samodejno zaznavanje preklopne točke se med delovanjem nauči preklopne točke. Med namestitvijo ne potrebujete napajanja!

Več možnosti

Uporabite lahko tudi kapacitivni gumb za upravljanje. Preklopno točko lahko določite ročno, določite, ali gre za PNP, NPN ali NO, NC, in preklopno okno od 2 ... 15 mm. S temi možnostmi zmanjšate tudi število vrst na zalogi.

100-odstotno združljivo

SDBT-MSX ustreza vsem pogonom s T-utorom. Najbolje se ujema s pogoni, kot so DSBC , DFM , DSNU , ADN , DGST … Pri tem v celoti izkorišča svoje prednosti.

Tehnični poudarki, ki jih predstavi produktni vodja

Ugotovite, kako enostavno in hitro poteka zagon mejnega stikala: