Proporcionalni tripotni ventil VPWI, ki temelji na VPPI, se lahko uporablja za vse aplikacije, kjer je potreben nadzor količine. Zaradi najkrajših časov pozicioniranja, stabilnega položaja ventila in obsežne funkcionalnosti, od nastavitve želene vrednosti do funkcije, podobne MFC, je VPWI zelo vsestranski za uporabo.
Nova zasnova proporcionalnega tripotnega ventila VPWI s svojo majhno tlorisno površino omogoča namestitev neposredno na sistem, zgornji nosilec na tirnici, ki je vgrajen v ventil, pa omogoča tudi namestitev v stikalno omaro. Z neprekinjenim kanalom P1 je mogoče zelo kompaktno povezati več ventilov z obojestranskim dovodom tlaka. Dva priključka za odvod zraka in procesna priključka na sprednji strani omogočata namestitev v najmanjše prostore.
Intuitivni meni je zaradi popolnoma grafičnega zaslona TFT enostaven in zelo prilagodljiv. Nastavitev želene vrednosti, prilagoditev hoda, progresivni naraščajoči rob ali kompenzacija povratnega tlaka so le nekatere od obsežnih funkcij VPWI. Po želji se lahko hod ventila v % ali tlak v priključku P2 v barih prikaže kot dejanska vrednost.
Oba pogona v sistemu VPWI sta zasnovana kot sedežna ventila in zato brez lastne porabe zraka. Zaradi izbranega materiala in zelo majhnega puščanja je ventil idealen tudi za inertne pline. Ne glede na to, ali gre za pogone z enojnim delovanjem ali za aplikacije za pihani zrak, hladilni zrak, proizvodnjo vročega zraka ali inertni plin – VPWI odlično obvladuje vsa področja uporabe.