• Izdelki
  • Prenosi

1. Trda izvedba

Za zaščito vodila in pogona vretena

2. Adapterski sklopi

Za servomotorje Festo ter številne azijske in evropske motorje drugih proizvajalcev

3. Montaža motorja

Prostoizbirni položaji motorja (4 x 90° zasuk), možnost naknadne vgradnje

4. Zaznavanje položaja

Stroškovno učinkovito in preprosto zaznavanje položaja z induktivnimi mejnimi stikali, nameščenimi neposredno v utor, in adapterskim sklopom za optične senzorje, ki so običajno na voljo v Aziji, npr. proizvajalca Omron

5. Osi Z

Alternativne osi Z za navpične premike: navojna vretena ELGC ali mini drsniki EGSC

6. Povezovalni elementi

Zelo lahki in obenem izjemno stabilni montažni kotniki in montažne plošče za natančno medsebojno povezavo osi

7. Vodilo

Dvojno vodilo drsnika osi za velikost 120/160 in izjemno široko enojno vodilo drsnika osi za velikost 90

8. Možnosti pritrditve

Montaža z neposrednim vijačenjem ali bočno s pomočjo utornih kamnov ali montažnih kotnikov

9. Proizvodnja baterij

Vedno < 1 % bakra in cinka

Navojno vreteno ELGT za konzolne sisteme – ugodno, kompaktno in trdno

Naše navojno vreteno ELGT z zaščitenim dvojnim vodilom kot enojna os ali v kombinaciji z 2D- in 3D-konzolnimi sistemi prepriča z odlično kompaktnostjo in zelo dobro ekonomičnostjo. Uporablja se povsod, kjer to zahteva vaš proizvodni proces, kjer transportna pot ne sme biti preobsežna ali kjer zasnovo stroja določa maksimalna kompaktnost. V elektronski industriji in namiznih aplikacijah ter pri proizvodnji baterij. Pa tudi v sistemih za testiranje in pregledovanje, pri ravnanju z majhnimi deli in v montažnih sistemih.