Filter MS4-LF-1/8-CRV

529405

GTIN 4052568085001

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1000 l/min
Teplota okolia
-10 °C - 60 °C
Prevádzkový tlak
2 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
5 µm