Paralelný uchopovač DHPC-25-A-NO-S

8116855

GTIN 4052568564285

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
120.6 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
7 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch
155.9 N
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec
160 g