Domov
Blog
Automobilový priemysel
Automobilový priemysel je rôznorodý. Festo ponúka flexibilné a integrované riešenia pre pneumatické a elektrické technológie, alebo ich kombinácie. Pre výrobcov automobilov, ako aj pre ich dodávateľov. Existuje veľa príkladov.
Inovácie
Ako automobilový priemysel vyrába regionálne
Automobilový priemysel sa mení. Nové technológie, ako napríklad elektromobilita a vodíkový pohon, formujú toto odvetvie, zatiaľ čo globálne krízy, zvyšujúce sa požiadavky na udržateľnosť a zložitosť globálnych dodávateľských reťazcov vytvárajú nové výzvy. Jedným zo sľubných prístupov, ako čeliť týmto zmenám, je zásada "miestne pre miestne".
Ako End-of-Arm-Tooling zlepšuje OEE
Maximálna účinnosť, špičková kvalita a čo najväčšia flexibilita - to sú tri najväčšie výzvy v automobilovom priemysle. Kľúčovú úlohu tu zohrávajú End-of-Arm-Tooling (EOAT), ktoré sú špeciálne prispôsobené požiadavkám moderných výrobných systémov v karosárni a lisovni.
Úspešne naplánujte výrobu batériových článkov
Výroba batériových článkov zohráva kľúčovú úlohu pri vývoji moderných riešení skladovania energie, najmä pre elektrické vozidlá. Vzhľadom na rastúci dopyt po účinných a ekologických batériách ponúka tento trh obrovský potenciál. V nasledujúcom rozhovore Jochen Luik, manažér globálneho priemyselného segmentu pre elektroniku v spoločnosti Festo, poskytuje pohľad na najdôležitejšie aspekty a výzvy výroby batériových článkov.
Prax
Vyrábajte dvadsaťkrát viac
Cieľom chorvátskej spoločnosti pre autokozmetiku Alfa Car bolo 20-násobné zvýšenie výroby. Preto bol celý výrobný cyklus automatizovaný v novom výrobnom závode. Spoločnosť Festo dodala kompletné riešenie pre viac ako 200 procesných ventilov vrátane projektového riadenia.
Dokončovanie v predbiehacom pruhu
S 95-percentnou úrovňou automatizácie je karosáreň spoločnosti Scania vo švédskom Oskarshamne jedným z najmodernejších závodov na výrobu vozidiel na svete. Maximálne prispôsobenie: na konci montážnej linky nie sú žiadne dve kabíny nákladných vozidiel rovnaké. Je to už Priemysel 4.0? Umožňujú to automatizačné výrobky spoločnosti Festo.
LED tu a teraz
Rakúsky výrobca zariadení Vescon vyvinul riešenia na výrobu moderných LED svetlometov pre závod známeho dodávateľa automobilového priemyslu na Slovensku. Dôraz sa kládol na efektívnu manipuláciu, správne vykonanie časovo kritických výrobných krokov a nepretržitú dosledovateľnosť. Na palube aj špecialisti z centra Technic and Application Center spoločnosti Festo, ktorí poskytli manipuláciu pripravenú na inštaláciu.
Rýchlosť pri testoch batérií
Elektrické vozidlá sú trendy. Výkonné a cenovo výhodné batérie sú rozhodujúcim faktorom úspechu. V Spojenom kráľovstve predstavuje pilotný projekt AMPLiFII vo WMG základ pre novú generáciu batérií pre elektrické vozidlá. Pri tomto projekte sa využíva inovatívna automatizačná technika od spoločnosti Horizon Instruments s pick-and-place riešením od spoločnosti Festo.
Zostať na trati
Zbiehavosť náprav do veľkej miery určuje jazdné vlastnosti vozidla. V minulosti sa pri výrobe automobilov nastavovala zbiehavosť ručne a prácne. Súčasná generácia strojov spoločnosti AuE Kassel GmbH automaticky upraví zbiehavosť kolies za menej ako 60 sekúnd. O presnosť a rýchlosť sa starajú komponenty Festo.
Presne do bodu
Výroba snímačov pre automobilový priemysel si vyžaduje čoraz sofistikovanejšie riešenia. Nový koncept stroja spoločnosti IPTE Factory Automation umožňuje rýchle a bezpečné spájkovanie dosiek plošných spojov v plastových krytoch. Manipulačný systém pripravený na inštaláciu od spoločnosti Festo umožňuje čas cyklu kratší ako tri sekundy napriek pohybujúcej sa hmotnosti viac ako 60 kg.
Bod po bode
Zákaznícke riešenie v spoločnosti Volvo vo Švédsku ukazuje, ako je bodové zváranie čoraz rýchlejšie a bezpečnejšie. Kľúčom k tomu je technika elektrických pohonov a kamerové systémy od spoločnosti Festo pripojené k automatizačnej platforme CPX. To znamená viac bezpečnosti pre plechové časti karosérie Volvo, ale aj pre operátora systému.
Úľava pre svetlomety automobilov
Ak je materiál uvoľnený, výrobok si zachováva tvar. Temperovanie je osvedčená metóda vnútornej harmonizácie materiálov. Moderné tepelné systémy, ako napríklad tie od spoločnosti CeraCon GmbH, presúvajú komponenty tepelnými tunelmi na niekoľkých úrovniach, pričom sa šetrí priestor. V novom zariadení optimalizujú bezpečnostné a osové systémy od spoločnosti Festo temperovanie svetlometov automobilov.