Tlak pre mnoho funkcií

Veľkým poľom pre presnú prácu s tlakom je povrchová úprava. Regulovaný prítlačný tlak s Controlled Pneumatics zaisťuje napríklad absolútne rovnomerné spracovanie obrobkov, aj keď majú zložité geometrie. Spektrum možností, ktoré Controlled Pneumatics ponúka, sa rozširuje na bezpečné leštenie vysoko citlivých doštičiek. Regulovaný tlak je ideálny aj na dávkovanie: „Pretlak nad kvapalinou“ znamená, že tovar ako disperzná farba alebo lepidlo možno dávkovať s dokonalou presnosťou.​​

Prietok Presne dávkované!

Prietok je možné tiež veľmi presne regulovať pomocou riadenej pneumatiky. To je zaujímavé všade tam, kde sa vo veľkom používajú napríklad drahé plyny. Príkladom toho je zabránenie oxidácii pomocou presnej kontroly dusíka. Výsledkom je, že sa spotrebuje presne také množstvo plynu, ktoré je potrebné - zabráni sa stratám.

Pohybové profily optimalizujú proces

S pomocou Controlled Pneumatics je možné veľmi jednoducho vytvárať profily pneumatických pohybov. Napríklad s rýchlo taktovaným vysunutím piestu valca, medzipolohami a jemným nájazdom do koncovej polohy bez vibrácií. Spätný zdvih potom prebieha pri zníženom tlaku. Toto je len príklad, ktorý sa môže líšiť. Takéto profily pomáhajú znižovať spotrebu stlačeného vzduchu – v niektorých prípadoch až o 70 %.

Jednoducho dobré ovládanie – technológia

Pre úspešnú realizáciu takýchto úloh vyžaduje Controlled Pneumatics súčinnosť niekoľkých technológií: piezotechnológia vo ventiloch a ventilových termináloch, snímače, ovládače a výkonný riadiaci algoritmus.​​

Nevyhnutný základ tvoria proporcionálne ventily ako VEAB, VPPI alebo Motion Terminal VTEM. Napríklad malý VEAB reaguje rýchlosťou blesku na odchýlky v kotúľoch tanečníkov. To udržuje napätie čo najkonštantnejšie pri navíjaní high-tech priadzí. K tomu výrazne prispieva rýchlosť a presnosť integrovanej piezo technológie. ​​

Proporcionálny ventil VPPI s pohonom plunžerovej cievky alebo VTEM Motion Terminal s piezo technológiou pre pilotné ovládanie sú vhodné napríklad pri navíjaní fólie alebo papiera. S Motion Terminal sa to deje prostredníctvom integrovaných aplikácií Motion Apps.

Integrované senzory zhromažďujú a spracúvajú údaje. Tieto sú k dispozícii nadradenému riadeniu na parametrizáciu a vyhodnotenie prostredníctvom výkonnej komunikačnej techniky. Zadané parametre je možné regulovať takmer v reálnom čase, čo výrazne zvyšuje spoľahlivosť výroby.

​​Popri hardvéri je jedným z centrálnych bodov pre riadenú pneumatiku výkonný riadiaci algoritmus, ktorý je možné optimalizovať podľa príslušných požiadaviek. Aby sme zaistili, že hardvér Controlled Pneumatics optimálne spolupracuje, naši odborníci sú v neustálom kontakte. Týmto spôsobom môžu zohľadniť špeciálne požiadavky každého automatizačného riešenia. Len tak dosiahnete optimálne výsledky.​