Výzvy v modernej výrobe

Rastúce náklady na energiu a potreba znižovať emisie CO2 predstavujú pre spoločnosti veľké výzvy. Prísne predpisy, ako je napríklad smernica CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a implementácia nových noriem, ako sú napríklad Science Based Targets (SBTi), si od spoločností vyžadujú zvýšené úsilie. Zákazníci majú v súčasnosti vysoké očakávania od svojich dodávateľov, pokiaľ ide o uhlíkovú stopu výrobkov (PCF), ekologické a udržateľné materiály a energetickú účinnosť.

Nová dynamika nákladov a výnosov

Pre nákupcov a osoby s rozhodovacími právomocami sa tak otvára nový pohľad na investície do automatizačných technológií. Dynamika nákladov a výnosov sa jednoznačne mení v prospech udržateľných riešení a partnerov. Koniec koncov, energetická účinnosť a šetrenie zdrojov už nie sú len módne slová, ale merateľné faktory, ktoré priamo ovplyvňujú prevádzkové náklady. Moderné automatizačné systémy môžu výrazne znížiť spotrebu energie vo výrobe a zároveň minimalizovať materiálový odpad, napríklad používaním druhotných surovín. Táto dvojitá úspora - energie a materiálu - často vedie k rýchlejšej amortizácii investičných nákladov, než sa predpokladalo.

Presné údaje pre väčšiu transparentnosť

Výhody však ďaleko presahujú rámec okamžitých úspor nákladov. So zavádzaním požiadaviek vyplývajúcich z prísnejších environmentálnych predpisov, ako je zákon o energetickej efektívnosti (EnEfG) a CSRD, je schopnosť transparentne zdokumentovať výsledky v oblasti udržateľnosti čoraz dôležitejšia. Udržateľné automatizačné riešenia pomáhajú spoločnostiam plniť tieto regulačné požiadavky. Umožňujú implementáciu energeticky účinných procesov, zlepšujú vysledovateľnosť a poskytujú presné údaje pre správy o udržateľnosti.

Konštrukčné prístupy odolné voči budúcnosti

Pre vývojárov a dizajnérov sa udržateľná automatizácia môže stať katalyzátorom inovácií. Kľúčové údaje, ako je spotreba energie a uhlíková stopa, sa presúvajú do centra pozornosti procesu navrhovania. Pre komplexný pohľad je dôležité zohľadniť výrobnú stopu aj stopu počas životnosti. Hoci si integrácia aspektov udržateľnosti do procesu vývoja vyžaduje prehodnotenie, ponúka aj príležitosť na inovatívne riešenia. Jasné požiadavky a transparentný výložník s pomocou nástrojov pomáhajú pri návrhu systému použiť správnu technológiu - pneumatickú, elektrickú alebo kombinovanú - so správnymi rozmermi. Technické možnosti sú rozmanité: Snímače, ako napríklad snímače prietoku v pneumatických systémoch alebo snímače krútiaceho momentu v elektrických pohonoch, umožňujú presné zaznamenávanie a optimalizáciu spotreby energie. Pokročilé nástroje na analýzu údajov pomáhajú optimalizovať prevádzku strojov a minimalizovať spotrebu zdrojov. Systémy monitorovania stavu dokážu predvídať poruchy a predchádzať im, čo nielen zvyšuje účinnosť systému, ale aj predlžuje životnosť komponentov. K lepšej celkovej bilancii prispievajú aj výrobky so zníženým obsahom CO₂ (napr. vyrobené z Plastov). Digitálne dvojčatá môžu poskytnúť všetky relevantné informačné modely pre automatizačné komponenty a aktívne reťazce v podobe digitálnej reprezentácie - od inžinierskeho procesu cez virtuálne uvedenie do prevádzky (VIBN) a prevádzkové fázy až po recykláciu.

Konajte prezieravo

Okrem aspektov, ako sú modularita, ľahká opraviteľnosť a recyklovateľnosť, je pri vývoji automatizačných riešení, ktoré sú odolné voči budúcnosti, výhodné sledovať aj budúci vývoj. Plánovaný digitálny pas výrobkov EÚ je príkladom budúcich regulácií, ktoré by sa mali zohľadniť pri rozhodovaní o návrhu už dnes. Obsahuje podrobné informácie o výrobku, ako je napríklad uhlíková stopa výrobku, a jej cieľom je zvýšiť transparentnosť v celom hodnotovom reťazci.

Záver: Udržateľnosť ako konkurenčná výhoda

Udržateľná automatizácia je viac ako len trend, pretože v čoraz viac ekologicky uvedomelom svete môže rozhodujúcim spôsobom prispieť k dlhodobému úspechu spoločnosti. Spoločnosti, ktoré investujú do týchto technológií v počiatočnom štádiu, si nielenže zabezpečia úspory nákladov a zvýšenie efektívnosti, ale zároveň sa v danom odvetví stavajú do pozície zodpovedných hráčov a spoľahlivých partnerov so stabilnými dodávateľskými reťazcami. Sú lepšie pripravené na budúce regulačné požiadavky a môžu pružne reagovať na meniace sa podmienky na trhu.

Konkrétne kroky smerom k udržateľnej automatizácii

Na úspešné zavedenie udržateľnej automatizácie sa odporúčajú nasledujúce kroky:

1. Vykonanie komplexnej energetickej analýzy vašich výrobných procesov, napríklad kontrolou času chodu strojov a aktuálnej spotreby energie
2. Identifikácia hlavných spotrebiteľov a potenciálnych úspor
3. Hodnotenie automatizačných riešení so zameraním na energetickú účinnosť a zníženie emisií CO₂
4. Zohľadnenie hodnôt PCF (Product Carbon Footprint) pri výbere komponentov
5. Začlenenie kritérií udržateľnosti do výberu dodávateľa