Otázka: Čo sú servopohony CMMT-AS a čím sa líšia od ostatných servopohonov na trhu?
Odpoveď: Viacprotokolový servopohon CMMT-AS je vysoko flexibilný a prispôsobivý systém pohonu, ktorý podporuje širokú škálu komunikačných protokolov vrátane EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP. Vďaka tomu je ideálnou voľbou pre konštuktérov, ktorí potrebujú integrovať svoje automatizačné systémy s rôznymi sieťami a protokolmi. Na rozdiel od iných servopohonov na trhu môže servopohon CMMT-AS jednoducho prepínať medzi rôznymi komunikačnými protokolmi bez potreby ďalšieho hardvéru alebo softvéru.
Otázka: Aké výhody ponúka multiprotokolový servopohon CMMT-AS zákazníkom?
Odpoveď: Viac protokolový servopohon CMMT-AS ponúka našim zákazníkom niekoľko výhod. Po prvé, šetrí čas a námahu pri systémovej integrácii tým, že umožňuje konštruktérom bezproblémovo prepojiť ich automatizačné systémy s rôznymi sieťami a zariadeniami. Po druhé, zlepšuje spoľahlivosť a výkon systému poskytovaním rýchlej a presnej komunikácie medzi rôznymi časťami systému. Po tretie, znižuje celkové náklady na vlastníctvo tým, že eliminuje potrebu dodatočného hardvéru a softvéru na konverziu komunikačných protokolov.
Otázka: Festo oznámilo vydanie nových veľkostí pre servopohon CMMT-AS. Môžete nám o tom povedať viac?
Odpoveď: Áno, sme nadšení, že môžeme oznámiť uvedenie 9kW a 12kW veľkostí pre servopohon CMMT-AS. Toto rozšírenie možností veľkosti umožňuje našim zákazníkom ešte väčšiu flexibilitu v ich aplikáciách. Či už vyžadujú menšie alebo väčšie menovité výkony, servopohon CMMT-AS teraz spĺňa širší rozsah automatizačných potrieb.
Otázka: Ako Festo vyvinulo viacprotokolový servopohon CMMT-AS?
Odpoveď: Vo Festo vždy hľadáme spôsoby, ako zlepšiť naše produkty a poskytnúť inovatívne riešenia našim zákazníkom. Vývoj multiprotokolového servopohonu CMMT-AS bol poháňaný dopytom zákazníkov po flexibilnejšom a prispôsobivejšom pohone.
Úzko sme spolupracovali s naším R&D tímom na vývoji pohonného systému, ktorý môže podporovať viacero protokolov bez kompromisov v oblasti výkonu alebo spoľahlivosti.
Počas procesu vývoja sme prešli niekoľkými dôležitými krokmi: návrh produktu, prototypovanie, kvalifikácia a testovanie hotového produktu.
Pridaním veľkostí 9 kW a 12 kW naďalej reagujeme na meniace sa potreby našich zákazníkov a ponúkame im viac možností a možností na zlepšenie ich automatizačných procesov.
Otázka: Čo môžu zákazníci očakávať od nových 9kW a 12kW servopohonov CMMT-AS?
Odpoveď: Zákazníci môžu očakávať rovnakú úroveň flexibility, spoľahlivosti a výkonu, na akú sa doteraz spoliehali pri servopohone CMMT-AS, teraz vo vyšších menovitých výkonoch. Či už pracujú na presných aplikáciách alebo náročných priemyselných úlohách, nové veľkosti poskytujú výkon a ovládanie potrebné na to, aby vynikli v ich projektoch automatizácie.
Otázka: Kde môžu zákazníci nájsť viac informácií o nových veľkostiach a ako ich kúpiť?
Odpoveď: Zákazníci môžu navštíviť našu webovú stránku alebo kontaktovať svojho miestneho zástupcu Festo, aby získali ďalšie informácie o nových veľkostiach 9 kW a 12 kW servopohonu CMMT-AS. Náš tím sa venuje poskytovaniu podpory a pomoci zákazníkom pri výbere správneho riešenia pre ich špecifické potreby.
Týmto sa náš rozhovor končí. Ďakujem vám, Tim Otto, za zdieľanie poznatkov o servopohone CMMT-AS a jeho najnovšom vývoji.