„Stroje ‚priekopníckej generácie‘ vytvárajú priestor v halách a sú predzvesťou nového rastu nás i našich zákazníkov,“ hovorí Riccardo Panepinto, prevádzkový manažér v spoločnosti Cama Group v Taliansku. Výrobcom značkového tovaru sa ponúkajú nové možnosti usporiadania tovární. Majú väčšiu flexibilitu na integráciu ďalších častí zariadenia do linky. Pre bežné stroje je typická veľká rozvodná skriňa umiestnená mimo konštrukcie stroja. Jej riadiace prvky sú pripojené k pohonom, snímačom a ventilom pomocou veľkého množstva dlhočizných káblov a hadíc.

Kompaktnejšie stroje
S „priekopníckou generáciou“ spoločnosť Cama prepracovala svoje stroje úplne od základov. Teraz je možné, aby stroj zaberal menšiu plochu. Rozvodné skrine s elektrickými a pneumatickými komponentmi sú zabudované v rohoch základne stroja. Menšia plocha pre stroje tiež znamená, že je potrebné menšie množstvo a dĺžka káblov a hadíc a požadované moduly a komponenty sa dajú ľahko umiestniť tam, kde treba. Vďaka tomu je k nim lepší prístup. Základným produktom je ventilový terminál CPX/MPA od spoločnosti Festo s krytím IP65.

„Vďaka ventilovým terminálom s CPX a prevádzkovou zbernicou je potrebných oveľa menej káblov a hadíc, a tým aj priestoru pre naše stroje,“ vysvetľuje Panepinto. CPX jednoducho, rýchlo, flexibilne a bez problémov prepája pneumatické a elektrické riadiace reťazce so všetkými automatizačnými konceptmi a podnikovými štandardmi. „Ventilový terminál ponúka aj diagnostické funkcie. Ľahko vyhovieme požiadavkám významných značkových výrobcov, čo sa týka preventívnej údržby,“ hovorí výrobca zariadenia.

Väčšia bezpečnosť

Pri novej generácii strojov sa myslelo aj na bezpečnosť. Na odvzdušnenie sa používa pomalo nábehový a odvzdušňovací ventil MS6SV. Spoľahlivo chráni pred neočakávaným uvedením do prevádzky a má 1,5-násobne vyšší výkon pri odvzdušňovaní ako pri prívode vzduchu.

Do novej „priekopníckej generácie strojov“ patrí aj CL 175, mimoriadne flexibilný bočný nakladač spoločnosti Cama. Spoločnosť úplne prepracovala konštrukciu a funkciu tohto baliaceho stroja. Dokáže vkladať zmršťovacie fólie, vrecká, tašky, tvarované fólie a iné základné obaly do pripravených kartónových škatúľ.

Chytrejšia kombinácia technológií

Nakladač sa skladá z manipulačnej jednotky s elektrickou osou EGC pre presný nájazd do medzipolôh, ako aj z pneumatického minisuportu DGSL. EGC šetrí čas montáže o 30 % v porovnaní so svojpomocne zostavenými a zmontovanými elektrickými osami.
Využitie technológie pneumatického a elektrického pohonu umožňuje vysokú presnosť a zároveň odolnosť.

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Taliansko

www.camagroup.com

Oblasť činnosti: návrh a výroba systémov a strojov pre sekundárne balenie

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 1.2015
  2. Fotografie: Cama