Jednoduchosť

Mechanicky jednoduché dávkovacie systémy s riadeným tlakom vyžadujú minimálny počet komponentov. Regulátor tlaku spárovaný s bezpečnostným ventilom natlakuje nádobu kvapalinou. Tento tlak potom tlačí kvapalinu cez hadice a solenoidový ventil. Nakoniec tryska dávkuje kvapalinu do nádoby cez hrot ihly s definovaným otvorom. S ľahko integrovateľným tlakovo-vákuovým generátorom je možná prevádzka kdekoľvek, napr. B. aj v laboratóriách bez centrálneho prívodu stlačeného vzduchu. Systém má málo pohyblivých častí a ľahko sa čistí, udržiava a konfiguruje. Tlak sa nastavuje v závislosti od média a času otvorenia ventilu podľa požadovaného objemu. Základná štruktúra je vždy rovnaká, ale v závislosti od kvapaliny môžu byť použité rôzne ventily. Výdaj prebieha kvapalinovými ventilmi oddelenými od média, ktoré musia byť chemicky odolné voči agresívnym médiám. Na pipetovanie sa používajú plynové ventily. Odsávanie prebieha cez vákuum. Jednorazové špičky pipiet zabraňujú kontaminácii pri použití rôznych tekutín. Ako používateľské rozhranie slúži grafické používateľské rozhranie (GUI).

Presnosť

Manipulácia s najmenšími množstvami kvapaliny má zásadný význam pre veľký počet procesov v laboratórnej automatizácii. Pomocou tlakovo riadených dávkovacích systémov je možné presne a spoľahlivo dávkovať objemy od 1 μl s variačným koeficientom < 1 % CV (v závislosti od množstva kvapaliny a okolitých podmienok). Rýchlosť kvapaliny je možné ovládať jedinečným spôsobom pomocou tlaku – nezávisle od funkcií dávkovania, odsávania a pipetovania. Používatelia môžu doladiť systém pre optimálny prietok a presnosť. To umožňuje dosiahnuť čisté odtrhnutie, aby sa dosiahla reprodukovateľná presnosť. Pre citlivé kvapaliny, napr. B. suspenzie, môžete s roztokmi zaobchádzať šetrne nižším tlakom. Okrem toho existuje veľa možností monitorovania monitorovania procesov.

Flexibilita

Tlakom riadené dávkovacie systémy sú otvorené a flexibilné. Mnoho parametrov je možné meniť a nastavovať individuálne. To umožňuje presné dávkovanie veľkého množstva rôznych tekutín. Systémy je možné individuálne rozširovať alebo prispôsobovať konkrétnym potrebám.

Škálovateľnosť

Pretože mnohé laboratórne procesy vyžadujú presnú manipuláciu s kvapalinami, automatizácia vedie k výraznému zvýšeniu produktivity a zlepšenej reprodukovateľnosti procesov. Jednou z najväčších výhod tlakovo riadených dávkovacích systémov je ich škálovateľnosť. Jednotlivé dávkovacie hlavy možno napríklad kombinovať namontovaním na koľajnicu s ľubovoľne voliteľnou mriežkou. Každá dávkovacia hlava môže byť ovládaná nezávisle, aby bolo možné dávkovať rôzne kvapaliny súčasne alebo nastaviť rôzne objemy.

Produktivita

Pre zvýšenie produktivity možno dávkovaciu hlavu jednoducho integrovať do povrchového portálu. Tento subsystém umožňuje kinematické pohyby a manipuláciu s kvapalinou v kompaktnom pracovnom priestore, napr. B. na prípravu vzoriek alebo pridávanie tekutín do mikrotitračných platní. Tlakom riadené dávkovacie systémy umožňujú vysoký výkon. Vysoké prietoky a konštantný tlak prietoku optimalizujú výkon v porovnaní s inými systémami.

Festo ponúka komplexné portfólio produktov pre tlakovo riadené dávkovacie systémy, ktoré možno jednoducho škálovať a kombinovať. Porozprávajte sa s odborníkmi Festo LifeTech o tom, ktoré riešenia najlepšie spĺňajú vaše individuálne požiadavky z hľadiska presnosti, flexibility alebo výkonu.